EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
Articolo n.: 09 99 000 0229
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
Articolo n.: 09 99 000 0229
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Top Tool |
Descrizione dell'utensile | Solo per terminali corti e spessore PCB > 1.6 mm e senza telaio guida |
per utilizzo con connettori femmina | |
Tipo F, H |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 271 g |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti