Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | No | No |
Forza di inserzione | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
Forza di prelievo | ≥ 3,3 N|≤ 20 N | ≥ 3,3 N|≤ 20 N |
Classe di lavoro | 2|secondo CECC 75301-802 | 2|secondo CECC 75301-802 |
Distanza tra le file | 2,84 mm | 2,84 mm |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 | ≥ 250 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,74 mm | 2,74 mm |
Altezza di installazione | 7,3 mm | 7,3 mm |
Tensione di prova Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Spessore PCB | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 6,5 A | 6,5 A |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
Peso netto | 7,99 g | 6,42 g |
GTIN | 5713140077287 | 5713140077294 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Romania | Romania |
Dimensioni imballaggio | 100 | 100 |
Versione | ||
Fissaggio PCB | Con aggancio per scheda | Con aggancio per scheda |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia | Scheda madre a scheda figlia |
ulteriori contatti | Con contatto di terra | Con contatto di terra |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata M3 | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Numero di poli | 9 | 9 |
Taglia | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Lunghezza del collegamento | 2,9 mm | 2,9 mm |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda | Terminali per saldatura ad onda |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio | Maschio |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Specifiche | DIN 41652 | DIN 41652 |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)|Custodia: acciaio con trattamento superficiale | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)|Custodia: acciaio con trattamento superficiale |
Colore (inserto) | Nero | Nero |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni | Metallo nobile su Ni |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Identificazione | Standard | Standard |
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Corpo connettore | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati|Angolato | Stampati|Angolato |
Serie | D-Sub | D-Sub |