DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
Articolo n.: 09 65 166 6815
![DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096536XX815_20220822_233232977/096536XX815_20220822_233232977_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
Articolo n.: 09 65 166 6815
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Specifiche | Low-profile |
Descrizione del contatto | Stampati |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | D-Sub 1 |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 9 |
Lunghezza del collegamento | 2,9 mm |
Fissaggio PCB | Con aggancio per scheda |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata M3 |
Distanza tra le file | 2,54 mm |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,74 mm |
Corrente d'esercizio | 6,5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s) |
Forza di inserzione | ≤ 30 N |
Forza di prelievo | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Spessore PCB | ≥1,6 mm |
Altezza di installazione | 3,6 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT) |
---|---|
Custodia: acciaio nichelato | |
Colore (inserto) | Grigio |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 7,1 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140077393 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti