DSUB SV MA IDC 09P AU2
Articolo n.: 09 66 128 6700
![DSUB SV MA IDC 09P AU2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09663287702_20220823_090336002/09663287702_20220823_090336002_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB SV MA IDC 09P AU2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB SV MA IDC 09P AU2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09663287702_20220823_090336002/09663287702_20220823_090336002_S.jpg)
DSUB SV MA IDC 09P AU2
Articolo n.: 09 66 128 6700
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Diritto |
Collegamento | IDC - Collegamento a perforazione d'isolante |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | D-Sub 1 |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 9 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,13 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 26 |
Corrente d'esercizio | 2 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 0,7 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 0,7 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 30 N |
Forza di prelievo | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio con trattamento superficiale | |
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Nichel |
Specifiche | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 5 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140080447 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti