DSUB SV FE TSDP STR 15P AU3
Articolo n.: 09 67 015 4754
![DSUB SV FE TSDP STR 15P AU3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096702547XX_20220822_235002846/096702547XX_20220822_235002846_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB SV FE TSDP STR 15P AU3](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB SV FE TSDP STR 15P AU3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096702547XX_20220822_235002846/096702547XX_20220822_235002846_S.jpg)
DSUB SV FE TSDP STR 15P AU3
Articolo n.: 09 67 015 4754
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Diritto |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 2 |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Numero di poli | 15 |
Lunghezza del collegamento | 5,8 mm |
Fissaggio PCB | Senza aggancio al circuito stampato |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Distanza tra le file | 2,84 mm |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,74 mm |
Altezza flangia | 6,5 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 50 N |
Forza di prelievo | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Classe di lavoro | 3 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 50 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | ≥1,6 mm |
Altezza di installazione | 5,4 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio stagnato | |
Colore (inserto) | Bianco |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
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
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 11,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140090828 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti