DSUB SV FE TSDC 15P AU2
Articolo n.: 09 67 015 4715
![DSUB SV FE TSDC 15P AU2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967X374704_15_20220822_232821046/0967X374704_15_20220822_232821046_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB SV FE TSDC 15P AU2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB SV FE TSDC 15P AU2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967X374704_15_20220822_232821046/0967X374704_15_20220822_232821046_S.jpg)
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
Articolo n.: 09 67 015 4715
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 2 |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 15 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Sezione conduttori | 0,5 mm² max |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 20 |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 2,5 ... 3 mm |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C (temperatura del saldatore durante la saldatura: max. 350 °C per 3-5 s) |
Forza di inserzione | ≤ 50 N |
Forza di prelievo | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio stagnato | |
Colore (inserto) | Bianco |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
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
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 9,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140090798 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti