DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 NUT 4-
Articolo n.: 09 66 212 6602
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 NUT 4-
Articolo n.: 09 66 212 6602
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 2 |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 15 |
Lunghezza del collegamento | 2,9 mm |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Distanza tra le file | 2,54 mm |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,74 mm |
Corrente d'esercizio | 6,5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 50 N |
Forza di prelievo | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | ≥1,6 mm |
Altezza di installazione | 7,3 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio con trattamento superficiale | |
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 8,8 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140081734 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Precedente
Avanti