DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
Articolo n.: 09 66 152 6612
![DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096615XX611_20220822_233239087/096615XX611_20220822_233239087_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096615XX611_20220822_233239087/096615XX611_20220822_233239087_S.jpg)
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
Articolo n.: 09 66 152 6612
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 1 |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 9 |
ulteriori contatti | Con contatto di terra |
Lunghezza del collegamento | 2,9 mm |
Fissaggio PCB | Con aggancio per scheda |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Distanza tra le file | 2,54 mm |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,74 mm |
Corrente d'esercizio | 6,5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 30 N |
Forza di prelievo | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | ≥1,6 mm |
Altezza di installazione | 7,3 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio con trattamento superficiale | |
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 8,1 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140080737 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti