DSUB PLAST-HOOD 50P SIDCE
Articolo n.: 09 67 050 0511
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB PLAST-HOOD 50P SIDCE
Articolo n.: 09 67 050 0511
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | D-Sub 5 |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Aggancio a scatto o scorrevole |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm Vite pressacavo |
---|---|
0,4 Nm Viti di fissaggio | |
Temperatura ambiente | -55 ... +120 °C |
Diametro del cavo | 5,75 ... 11,6 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Grigio |
Lunghezza | 67,1 mm |
Larghezza | 15,8 mm |
Altezza | 41 mm |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 25,33 g |
Paese di origine | Svizzera |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140093485 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti