DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE
Articolo n.: 09 67 015 0511
![DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670250511_20220823_090210572/09670250511_20220823_090210572_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670250511_20220823_090210572/09670250511_20220823_090210572_S.jpg)
DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE
Articolo n.: 09 67 015 0511
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Aggancio a scatto o scorrevole |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Dettagli applicativi | per montaggio di 3 TE (15.24 mm) |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm Vite pressacavo |
---|---|
0,4 Nm Viti di fissaggio | |
Temperatura ambiente | -55 ... +120 °C |
Diametro del cavo | 5,75 ... 9 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Grigio |
Lunghezza | 39,4 mm |
Larghezza | 12,8 mm |
Altezza | 28 mm |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 9,7 g |
Paese di origine | Svizzera |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140090583 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti