DSUB METAL-HOOD 37P TOP ENTRY
Articolo n.: 09 67 037 0343
![DSUB METAL-HOOD 37P TOP ENTRY](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670090343_8_20220823_090449635/09670090343_8_20220823_090449635_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB METAL-HOOD 37P TOP ENTRY](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB METAL-HOOD 37P TOP ENTRY](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670090343_8_20220823_090449635/09670090343_8_20220823_090449635_S.jpg)
DSUB METAL-HOOD 37P TOP ENTRY
Articolo n.: 09 67 037 0343
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 4 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Gommino |
Tipi di aggancio | Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | set di gommini incluso |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm vite coperchio |
---|---|
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -40 ... +120 °C |
Diametro del cavo | 4 ... 10,2 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 53 mm |
Larghezza | 71 mm |
Altezza | 14,8 mm |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 88 g |
Paese di origine | Svezia |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140092396 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti