DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
Articolo n.: 09 67 025 0333
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
Articolo n.: 09 67 025 0333
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 3 |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Gommino |
Tipi di aggancio | Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | set di gommini incluso |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm vite coperchio |
---|---|
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -40 ... +120 °C |
Diametro del cavo | 4 ... 10,2 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 41,8 mm |
Larghezza | 53,7 mm |
Altezza | 15,5 mm |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Paese di origine | Svezia |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140091238 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti