DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE
Articolo n.: 09 67 025 0513
![DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670250513_20220823_090109668/09670250513_20220823_090109668_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670250513_20220823_090109668/09670250513_20220823_090109668_S.jpg)
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE
Articolo n.: 09 67 025 0513
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | D-Sub 3 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Aggancio a scatto o scorrevole |
2 parti | No |
Separabile | No |
Dettagli applicativi | per montaggio di 3 TE (15.24 mm) |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm Vite pressacavo |
---|---|
0,4 Nm Viti di fissaggio | |
Temperatura ambiente | -35 ... +60 °C |
Diametro del cavo | 5,75 ... 9 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | metallizzato |
Lunghezza | 53,3 mm |
Larghezza | 12,8 mm |
Altezza | 34 mm |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 12,38 g |
Paese di origine | Svizzera |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140091665 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti