DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE
Articolo n.: 09 67 025 0435
![DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670090435_20220823_085718548/09670090435_20220823_085718548_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670090435_20220823_085718548/09670090435_20220823_085718548_S.jpg)
DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE
Articolo n.: 09 67 025 0435
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Coperchio agganciabile |
Taglia | D-Sub 3 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita Verticale/Laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Gommino | |
Tipi di aggancio | Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Dettagli applicativi | Kit serracavo a due uscite disponibile come accessorio (include viti, staffa metallica, inserto plastico e gommino). Il codice 09 67 001 9988 consiste in 10 kit completi. |
Confezione | set di gommini incluso |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -55 ... +110 °C |
Diametro del cavo | 11,5 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | metallizzato |
Lunghezza | 43 mm |
Larghezza | 53,5 mm |
Altezza | 15 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
Codice ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Svezia |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140091511 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti