DSUB METAL-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Articolo n.: 09 67 015 0443
![DSUB METAL-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/6/6/09670150443/09670150443_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB METAL-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB METAL-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/6/6/09670150443/09670150443_S.jpg)
DSUB METAL-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Articolo n.: 09 67 015 0443
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm Vite pressacavo |
---|---|
0,25 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Diametro del cavo | 3,3 ... 8,5 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | metallizzato |
Lunghezza | 33 mm |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 15,2 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
Codice ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 12 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140090491 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti