DSUB METAL-HOOD 09P
Articolo n.: 09 67 009 0453
![DSUB METAL-HOOD 09P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670250453_20220823_085958947/09670250453_20220823_085958947_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB METAL-HOOD 09P](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB METAL-HOOD 09P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670250453_20220823_085958947/09670250453_20220823_085958947_S.jpg)
DSUB METAL-HOOD 09P
Articolo n.: 09 67 009 0453
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 1 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 2x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Aggancio a scatto o scorrevole |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | Finte spine |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm Vite pressacavo |
---|---|
0,15 Nm vite coperchio | |
0,3 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
Diametro del cavo | 3 ... 7 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | metallizzato |
Lunghezza | 40 mm |
Larghezza | 31 mm |
Altezza | 15,4 mm |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 14 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140089228 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti