DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Articolo n.: 09 67 015 0538
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Articolo n.: 09 67 015 0538
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub, IP67 |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Con pressacavo integrato |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Serracavi | |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | No |
Separabile | No |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Diametro del cavo | 6 ... 8 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | metallizzato |
Lunghezza | 58 mm |
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 20,2 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 23,3 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140090606 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti