DSUB IDC HOOD 50P GREY TINSCR
Articolo n.: 09 67 050 0573
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB IDC HOOD 50P GREY TINSCR
Articolo n.: 09 67 050 0573
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Con schermatura |
Coperchio agganciabile |
Taglia | D-Sub 5 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | per viti zigrinate |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Dettagli applicativi | Ordinare le viti zigrinate separatamente |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -30 ... +100 °C |
Diametro del cavo | 9 ... 14,5 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Lunghezza | 41,15 mm |
Larghezza | 67,41 mm |
Altezza | 19 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 30 |
---|---|
Peso netto | 46,333 g |
Paese di origine | Vietnam |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140093522 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti