DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Articolo n.: 09 56 262 5812
![DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/1/26/09562627812/09562627812_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/1/26/09562627812/09562627812_S.jpg)
DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Articolo n.: 09 56 262 5812
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
Identificazione | High Density |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | D-Sub 2 |
Numero di poli | 26 |
Fissaggio PCB | Con aggancio per scheda |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Distanza tra le file | 1,98 mm |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,29 mm |
Corrente d'esercizio | 2 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Resistenza di contatto | < 25 mΩ |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Classe di lavoro | NM 30 (S4) |
1 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | 1,6 mm |
Altezza di installazione | 6,3 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio nichelato | |
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
Spessore strati | ≥ 0,76 µm |
Spessore strati | ≥ 30 µinch |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 11,873 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140071636 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti