Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | 25 mΩ | 25 mΩ |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | No | No |
Classe di lavoro | 3 | NM 30 (S4)|1 |
Distanza tra le file | 1,98 mm | 1,98 mm |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 50 | ≥ 500 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,29 mm | 2,29 mm |
Altezza di installazione | 6,3 mm | 6,3 mm |
Tensione di prova Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Spessore PCB | 1,6 mm | 1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 2 A | 2 A |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
Peso netto | 14,57 g | 1 g |
GTIN | 5713140071551 | 5713140071537 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Cina | Cina |
Dimensioni imballaggio | 100 | 100 |
Versione | ||
Fissaggio PCB | Con aggancio per scheda | Con aggancio per scheda |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Numero di poli | 26 | 26 |
Taglia | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda | Terminali per saldatura ad onda |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina | Femmina |
Specifiche ed approvazioni | ||
Specifiche | DIN 41652 | DIN 41652 |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)|Custodia: acciaio nichelato | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)|Custodia: acciaio nichelato |
Colore (inserto) | Nero | Nero |
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
Stato ELV | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si | Si |
Spessore strati | ≥ 0,76 µm | |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Identificazione | High Density | High Density |
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Corpo connettore | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati|Angolato | Stampati|Angolato |
Serie | D-Sub | D-Sub |