DSUB HAND CRIMP TOOL SIGNAL CON.W.P
Articolo n.: 09 99 000 0505
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DSUB HAND CRIMP TOOL SIGNAL CON.W.P
Articolo n.: 09 99 000 0505
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile manuale a crimpare |
Descrizione dell'utensile | per contatti di segnale |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 340 g |
365 g | |
Paese di origine | USA |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140107007 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Precedente
Avanti