DIN-Tool locator BC
Articolo n.: 09 99 000 0630
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di utensile | Posizionatore |
Descrizione dell'utensile | BC / har-bus® 64 |
per codice 09 99 000 0620 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 9,914 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140107403 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Precedente
Avanti