DIN-Signal high current m, 30A solder
Articolo n.: 09 03 000 6104
![DIN-Signal high current m, 30A solder](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09030006104_20220819_162819517/09030006104_20220819_162819517_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Signal high current m, 30A solder](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Signal high current m, 30A solder](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09030006104_20220819_162819517/09030006104_20220819_162819517_S.jpg)
DIN-Signal high current m, 30A solder
Articolo n.: 09 03 000 6104
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di contatto | Contatto a saldare su PCB |
Descrizione del contatto | Angolato |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M |
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Modulo M, maschio, angolato |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto Maschio per connettori maschio |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Extender card | |
PCB / cable | |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Corrente d'esercizio | ≤ 30 A |
---|---|
Forza di inserzione | ≤ 10 N |
Forza di prelievo | ≥ 1,6 N |
Classe di lavoro | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41626 |
---|
Dimensioni imballaggio | 30 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140003835 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti