DIN-Signal high current f, 40A crimp
Articolo n.: 09 03 000 6215
![DIN-Signal high current f, 40A crimp](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09030006215_20220819_162839844/09030006215_20220819_162839844_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Signal high current f, 40A crimp](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Signal high current f, 40A crimp](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09030006215_20220819_162839844/09030006215_20220819_162839844_S.jpg)
DIN-Signal high current f, 40A crimp
Articolo n.: 09 03 000 6215
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | Diritto |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M |
DIN 41612 Tipo M reverse | |
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Modulo M, femmina, diritto |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina per connettori femmina |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Extender card | |
PCB / cable | |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 10 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 8 |
Corrente d'esercizio | ≤ 40 A |
Forza di inserzione | ≤ 10 N |
Forza di prelievo | ≥ 1,6 N |
Classe di lavoro | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
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
Codice ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41626 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 2,07 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140004092 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti