DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Articolo n.: 02 03 160 2201
![DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0203160X201_20220819_155708538/0203160X201_20220819_155708538_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0203160X201_20220819_155708538/0203160X201_20220819_155708538_S.jpg)
DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Articolo n.: 02 03 160 2201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Connettore femmina |
Specifiche | Con switch |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | Collegamento press-in |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 160 |
Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Lunghezza del collegamento | 4,5 mm |
5 mm | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
File di contatti | 5 |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,54 mm |
Corrente d'esercizio | 1 A |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Distanza di scarica in aria | 1 mm fra 2 file (a, b, c) |
1,2 mm fra 2 file (z, d) | |
1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c) | |
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | |
Distanza di scarica superficiale | 1 mm fra 2 file (a, b, c) |
1,2 mm fra 2 file (z, d) | |
1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c) | |
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 60 mΩ |
Resistenza di contatto | ≤20 mΩ per le file a, b, c |
≤30 mΩ per le file z, d | |
Temperatura massima | -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB |
Forza di inserzione | ≤ 160 N |
Forza di prelievo | ≤ 120 N |
Classe di lavoro | 2 |
secondo IEC 61076-4-113 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | ≥1,6 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Colore (inserto) | Beige |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Ni Lato collegamento | |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-4-113 (complementare) |
---|---|
UL / CSA | |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 12 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140000292 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti