DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
Articolo n.: 02 99 000 0008
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
Articolo n.: 02 99 000 0008
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile per press-out |
Descrizione dell'utensile | per connettore femmina har-bus 64® |
per collegamenti 5 mm / 4.5 mm |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 349 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140000667 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti