DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Articolo n.: 02 01 160 1106
![DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0201160X101_A_20220819_155731931/0201160X101_A_20220819_155731931_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0201160X101_A_20220819_155731931/0201160X101_A_20220819_155731931_S.jpg)
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Articolo n.: 02 01 160 1106
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Caratteristiche | Leaded tin on the solder termination |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Extender card | |
Numero di poli | 160 |
Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Contatto anticipato in posizione | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Con aggancio |
File di contatti | 5 |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,54 mm |
Corrente d'esercizio | 1 A |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Distanza di scarica in aria | 1,2 mm fra 2 file (a, b, c) |
1,2 mm fra 2 file (z, d) | |
1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c) | |
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | |
Distanza di scarica superficiale | 1,2 mm fra 2 file (a, b, c) |
1,2 mm fra 2 file (z, d) | |
1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c) | |
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d) | |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤20 mΩ per le file a, b, c |
≤30 mΩ per le file z, d | |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 20 s) |
Forza di inserzione | ≤ 160 N |
Forza di prelievo | ≤ 120 N |
Classe di lavoro | AU 50 |
1 | |
secondo IEC 61076-4-113 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | 1,6 mm ±0,2 |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Colore (inserto) | Beige |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
SnPb su Ni Lato collegamento | |
Spessore strati | ≥ 1,27 µm |
Spessore strati | ≥ 50 µinch |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
RoHS | non conforme |
Stato ELV | non conforme |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 17,55 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140000063 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti