Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | ≤10 mΩ per matrice contatti interni|≤3 mΩ per ferrula esterna | ≤10 mΩ per matrice contatti interni|≤3 mΩ per ferrula esterna |
Forza di inserzione | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Forza di prelievo | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Fattore di adattamento | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Classe di lavoro | 1 | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 500 |
Tensione di esercizio | 250 V | 250 V |
Tensione di prova Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Corrente d'esercizio | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Fraquenza | 2 GHz | 4 GHz |
Impedenza | 75 Ω | 50 Ω |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Peso netto | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 30 | 30 |
Versione | ||
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino|PCB / cable | Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino|Extender card|PCB / cable |
Collegamento | Collegamento a saldare su PCB | Collegamento a saldare su PCB |
Processo produttivo | Contatti torniti | Contatti torniti |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina per connettori maschio | Contatto femmina per connettori maschio |
Specifiche ed approvazioni | ||
Specifiche | DIN 41626 | DIN 41626 |
Proprietà del materiale | ||
Codice ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
Stato ELV | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
Materiale (agganci) | Lega di rame | Lega di rame |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si | Si |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Tipo di contatto | Contatto coassiale | Contatto coassiale |
Categoria | Contatti | Contatti |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Tipo MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Modulo M, maschio, angolato | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Tipo MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Modulo M, maschio, angolato |
Descrizione del contatto | Angolato | Angolato |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |