Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
Hot plugging | No | No |
Forza di inserzione | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
Forza di prelievo | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
Corrente d'esercizio | 2 A | 2 A |
Classe di lavoro | 2|secondo (IEC 60603-2) | 1|secondo (IEC 60603-2) |
File di contatti | 3 | 3 |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 400 | ≥ 500 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tensione di prova Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso netto | 11 g | 12 g |
GTIN | 5713140943421 | 5713140005600 |
ETIM | EC002637 | |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 100 | 100 |
Versione | ||
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio | Con flangia di fissaggio |
Codifica | Codifica con perdita di contatto|Codifica laterale | Codifica con perdita di contatto|Codifica laterale |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|Extender card|PCB / cable | Scheda madre a scheda figlia|Extender card|PCB / cable |
Numero di poli | 96 | 96 |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda | Terminali per saldatura ad onda |
Configurazione contatti | File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 | File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
Specifiche | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Au su NiP su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Au su NiP su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Identificazione | Tipo C | Tipo C |
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Connettore maschio | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato | Angolato |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |