DIN-Signal C064FD-C1-3
Articolo n.: 09 03 264 7828
![DIN-Signal C064FD-C1-3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/11/27/09032647828/09032647828_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Signal C064FD-C1-3](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Signal C064FD-C1-3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/11/27/09032647828/09032647828_S.jpg)
DIN-Signal C064FD-C1-3
Articolo n.: 09 03 264 7828
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo C |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | IDC - Collegamento a perforazione d'isolante |
---|---|
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
Numero di poli | 64 |
Configurazione contatti | File a e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Codifica | Codifica con perdita di contatto |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
File di contatti | 3 |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,54 mm |
Corrente d'esercizio | 1 A |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1012 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +85 °C |
Forza di inserzione | ≤ 60 N |
Forza di prelievo | ≤ 40 N |
Classe di lavoro | 3 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 50 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (conttto-contatto) |
1,55 kV (contatto-terra) | |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 18,92 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140006805 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti