DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
Articolo n.: 02 05 000 2513
![DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/090200084X4_20220819_161437100/090200084X4_20220819_161437100_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/090200084X4_20220819_161437100/090200084X4_20220819_161437100_S.jpg)
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
Articolo n.: 02 05 000 2513
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti stampati |
Dettagli applicativi | Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina. |
Confezione | Contatto singolo |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 20 |
Diametro esterno del cavo | 0,7 ... 1,5 mm |
Corrente d'esercizio | ≤ 1,5 A |
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 3,5 ... 4 mm |
Classe di lavoro | 2 |
secondo IEC 61076-4-113 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Ni Lato collegamento | |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Specifiche | IEC 61076-4-113 (complementare) |
---|
Dimensioni imballaggio | 1.000 |
---|---|
Peso netto | 0,14 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140000414 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti