DIN-Power shell housing D20 metall 60
Articolo n.: 09 06 848 0552
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power shell housing D20 metall 60
Articolo n.: 09 06 848 0552
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Identificazione | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Serie di custodie fisse e volanti | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Custodia |
Descrizione degli accessori | 20 mm |
Versione | Uscita Verticale/Laterale |
---|---|
Uscita cavo metrica | 4x |
Serracavo | Con pressacavi |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
---|---|
Colore (custodie) | metallico |
Materiale (accessori) | Lega di zinco |
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
Nichel |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 60 |
---|---|
Peso netto | 2,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140215443 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti