Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Peso netto | 38,3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Codice doganale europeo | 85389099 | 85389099 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 10 | 10 |
Versione | ||
Versione | Uscita Verticale/Laterale | Uscita Verticale/Laterale |
Serracavo | Con pressacavi | Con pressacavi |
Tipi di aggancio | Leve di aggancio o viti di bloccaggio | Leve di aggancio o viti di bloccaggio |
Uscita cavo metrica | 4x | 4x |
Separabile | Si | Si |
2 parti | Si | Si |
Specifiche ed approvazioni | ||
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Proprietà del materiale | ||
Colore (custodie) | RAL 7032 (grigio sabbia) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Materiale (accessori) | Plastica|Caricato fibra vetro | Plastica|Caricato fibra vetro |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Identificazione | ||
Identificazione | Tipo F|Tipo H|Tipo MH | Tipo F|Tipo H|Tipo MH |
Tipo di accessorio | Custodia | Custodia |
Serie di custodie fisse e volanti | DIN 41612 | DIN 41612 |
Categoria | Accessori | Accessori |
Descrizione degli accessori | 15 mm | 20 mm |