DIN-Power protection and fixing strip
Articolo n.: 09 06 001 9909
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power protection and fixing strip
Articolo n.: 09 06 001 9909
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Striscia di protezione e fissaggio |
Descrizione degli accessori | Compatibile con custodie D 20/2 e D 20/4 |
per custodia 20 mm | |
Fissaggio singolo | |
Adatto a connettori femmina e aIl'elemento a crimpare |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Precedente
Avanti