DIN-Power locking screw M2,5 x 20
Articolo n.: 09 06 000 9926
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power locking screw M2,5 x 20
Articolo n.: 09 06 000 9926
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Vite |
Descrizione degli accessori | Per il fissaggio della custodia |
M2,5 x 20 | |
per custodia B |
Dettagli applicativi | Ordinare 2 pezzi per ogni custodia |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | metallico |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,98 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140010017 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti