Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 15 A | 15 A |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | No | No |
Forza di inserzione | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Forza di prelievo | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Corrente d'esercizio | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Classe di lavoro | 1|secondo (IEC 60603-2) | 2|secondo (IEC 60603-2) |
Spazio di contatto (lato contatti) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 400 |
Tensione di prova Ur.m.s. | 1,55 kV (conttto-contatto)|1,55 kV (contatto-terra)|3,1 kV (conttto-contatto)|3,1 kV (contatto-terra) | 1,55 kV (conttto-contatto)|1,55 kV (contatto-terra)|3,1 kV (conttto-contatto)|3,1 kV (contatto-terra) |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Corrente d'esercizio (segnali) | 6 A | 6 A |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso netto | 21,54 g | 21,7 g |
GTIN | 5713140195653 | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 20 | 20 |
Versione | ||
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio | Con flangia di fissaggio |
Codifica | Codifica|Con codifica|Codifica con perdita di contatto | Codifica|Con codifica|Codifica con perdita di contatto |
Contatto anticipato in posizione | z32 | z32 |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|PCB / cable|di prolunga | Scheda madre a scheda figlia|PCB / cable|di prolunga |
Numero di contatti di potenza | 7 | 7 |
Numero di poli | 31 | 31 |
Collegamento | Collegamento Faston|Terminali per saldatura ad onda | Collegamento Faston|Terminali per saldatura ad onda |
Numero di contatti di segnale | 24 | 24 |
Configurazione contatti | File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 14, 16 e fila z, posizioni 20, 24, 28, 32 e fila d, posizioni 22, 26, 30 | File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 14, 16 e fila z, posizioni 20, 24, 28, 32 e fila d, posizioni 22, 26, 30 |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
Specifiche | IEC 60603-2 (complementare) | IEC 60603-2 (complementare) |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile Lato inserzione, contatti di segnale|Argentati Lato inserzione, contatti di potenza|Sn su Ni Lato collegamento, contatti di segnale|Sn su Ni Lato collegamento, contatti di potenza | Metallo nobile Lato inserzione, contatti di segnale|Argentati Lato inserzione, contatti di potenza|Sn su Ni Lato collegamento, contatti di segnale|Sn su Ni Lato collegamento, contatti di potenza |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Identificazione | Tipo MH 24 + 7 | Tipo MH 24 + 7 |
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Connettore maschio | Connettore maschio |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |