DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Articolo n.: 09 06 331 6924
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Articolo n.: 09 06 331 6924
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo MH 24 + 7 |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
PCB / cable | |
Numero di poli | 31 |
Numero di contatti di segnale | 24 |
Numero di contatti di potenza | 7 |
Configurazione contatti | File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 14, 16 e fila z, posizioni 20, 24, 28, 32 e fila d, posizioni 22, 26, 30 |
Contatto anticipato in posizione | z2 |
z32 | |
Codifica | Codifica |
Con codifica | |
Codifica con perdita di contatto | |
Codifica D 20 | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Con aggancio |
Precedente
Avanti