DIN-Power H015FT-4,0C1-1
Articolo n.: 09 06 215 2811
![DIN-Power H015FT-4,0C1-1](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09062152811_20220819_164543531/09062152811_20220819_164543531_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power H015FT-4,0C1-1
Articolo n.: 09 06 215 2811
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo H15 |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | Collegamento Faston |
---|---|
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 15 |
Configurazione contatti | Fila d, posizioni 6, 10, ... , 26, 30 e fila z, posizioni 4, 8, ... , 28, 32 |
Codifica | Con codifica |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Spazio di contatto (lato contatti) | 6,5 mm |
---|---|
10,16 mm | |
Corrente d'esercizio | 15 A |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Distanza di scarica in aria | ≥ 4,5 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 8 mm |
Resistenza di contatto | >1012 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 8 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 90 N |
Forza di prelievo | ≤ 90 N |
Classe di lavoro | 1 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 3,1 kV (conttto-contatto) |
3,1 kV (contatto-terra) | |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati Lato contatti |
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
Specifiche | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 40 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140012721 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti