DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2-NF
Articolo n.: 09 06 148 6925 222
![DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2-NF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09061486901222_20220819_174634254/09061486901222_20220819_174634254_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2-NF](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2-NF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09061486901222_20220819_174634254/09061486901222_20220819_174634254_S.jpg)
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2-NF
Articolo n.: 09 06 148 6925 222
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo F |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Extender card | |
PCB / cable | |
Numero di poli | 48 |
Configurazione contatti | File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32 |
Contatto anticipato in posizione | b2 |
b32 | |
Codifica | Codifica |
Con codifica | |
Codifica con perdita di contatto | |
Codifica D 20 | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
File di contatti | 3 |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm |
5,08 mm | |
Spazio di contatto (lato contatti) | 3,81 mm |
5,08 mm | |
Corrente d'esercizio | 6 A |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,6 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 3 mm |
Resistenza di contatto | >1011 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 15 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 75 N |
Forza di prelievo | ≤ 75 N |
Classe di lavoro | 2 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 400 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (conttto-contatto) |
Gruppo di isolamento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7035 (grigio chiaro) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 60603-2 |
---|---|
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 24,84 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140012547 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti