D Sub top entry metal hood 25 pole with
Articolo n.: 09 67 025 0344
![D Sub top entry metal hood 25 pole with](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967025034X_20220822_235254402/0967025034X_20220822_235254402_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D Sub top entry metal hood 25 pole with](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D Sub top entry metal hood 25 pole with](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967025034X_20220822_235254402/0967025034X_20220822_235254402_S.jpg)
D Sub top entry metal hood 25 pole with
Articolo n.: 09 67 025 0344
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 3 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tensione dei cavi ≤ 8 mm | |
Tipi di aggancio | Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -35 ... +100 °C |
Diametro del cavo | 3 ... 12,5 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 45 mm |
Larghezza | 54 mm |
Altezza | 15,4 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 60 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140091320 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti