D Sub top entry metal hood 15 poles with
Articolo n.: 09 67 015 0322
![D Sub top entry metal hood 15 poles with](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670150322_20220823_085915864/09670150322_20220823_085915864_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D Sub top entry metal hood 15 poles with](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D Sub top entry metal hood 15 poles with](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670150322_20220823_085915864/09670150322_20220823_085915864_S.jpg)
D Sub top entry metal hood 15 poles with
Articolo n.: 09 67 015 0322
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tensione dei cavi ≤ 6,5 mm | |
Tipi di aggancio | Con inserti filettati premontati Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm vite coperchio |
---|---|
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -35 ... +100 °C |
Diametro del cavo | 3 ... 12,5 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 41 mm |
Larghezza | 40,3 mm |
Altezza | 15,4 mm |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 58 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140090125 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti