D Sub side entry plastic metallized 37 p
Articolo n.: 09 67 037 0448
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D Sub side entry plastic metallized 37 p
Articolo n.: 09 67 037 0448
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 4 |
---|---|
Schermo | Schermato |
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -35 ... +95 °C |
Diametro del cavo | 6 ... 13 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | metallizzato |
Lunghezza | 57,8 mm |
Larghezza | 71,4 mm |
Altezza | 18,9 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140092648 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti