D Sub side entry metal hood 9 p
Articolo n.: 09 67 009 0335
![D Sub side entry metal hood 9 p](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967009033X_20220822_235300433/0967009033X_20220822_235300433_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D Sub side entry metal hood 9 p](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D Sub side entry metal hood 9 p](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967009033X_20220822_235300433/0967009033X_20220822_235300433_S.jpg)
D Sub side entry metal hood 9 p
Articolo n.: 09 67 009 0335
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 1 |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tensione dei cavi ≤ 6,5 mm | |
Tipi di aggancio | Con viti di aggancio corte. Filettatura M3 |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -35 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Diametro del cavo | 3 ... 9,5 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 39,5 mm |
Larghezza | 31,8 mm |
Altezza | 15,4 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 45,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140088870 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti