D Sub side entry metal hood 37 pole with
Articolo n.: 09 67 037 0334
![D Sub side entry metal hood 37 pole with](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967037033X_20220822_235401853/0967037033X_20220822_235401853_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D Sub side entry metal hood 37 pole with](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D Sub side entry metal hood 37 pole with](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967037033X_20220822_235401853/0967037033X_20220822_235401853_S.jpg)
D Sub side entry metal hood 37 pole with
Articolo n.: 09 67 037 0334
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 4 |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tensione dei cavi ≤ 9 mm | |
Tipi di aggancio | Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Aggancio a vite |
---|---|
0,4 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Vite pressacavo | |
Temperatura ambiente | -35 ... +100 °C |
Diametro del cavo | 3 ... 15 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 48 mm |
Larghezza | 70,2 mm |
Altezza | 18,4 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 112,32 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140092341 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti