D Sub side entry metal hood 15 pole with
Articolo n.: 09 67 015 0336
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D Sub side entry metal hood 15 pole with
Articolo n.: 09 67 015 0336
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Gommino |
Tipi di aggancio | Viti zigrinate Filettatura M3 |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | set di gommini incluso |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm vite coperchio |
---|---|
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -40 ... +120 °C |
Diametro del cavo | 4 ... 10,2 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 41,1 mm |
Larghezza | 40,5 mm |
Altezza | 15,5 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Peso netto | 44 g |
Paese di origine | Svezia |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140090187 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti