D-Sub hood 37-pole top entry full metal
Articolo n.: 09 67 037 0348
![D-Sub hood 37-pole top entry full metal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670090343_8_20220823_090449635/09670090343_8_20220823_090449635_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D-Sub hood 37-pole top entry full metal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D-Sub hood 37-pole top entry full metal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670090343_8_20220823_090449635/09670090343_8_20220823_090449635_S.jpg)
D-Sub hood 37-pole top entry full metal
Articolo n.: 09 67 037 0348
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 4 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Fissaggio cavo | Gommino |
Tipi di aggancio | Viti zigrinate Filettatura M3 |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | set di gommini incluso |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm vite coperchio |
---|---|
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -40 ... +120 °C |
Diametro del cavo | 4 ... 10,2 mm |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Lunghezza | 53 mm |
Larghezza | 71 mm |
Altezza | 14,8 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
Codice ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 87,3 g |
Paese di origine | Svezia |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140092419 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti