D-Sub Modular Guide pin
Articolo n.: 09 14 000 9918
![D-Sub Modular Guide pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9918_20220822_163901275/09_14_000_9918_20220822_163901275_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D-Sub Modular Guide pin](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D-Sub Modular Guide pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9918_20220822_163901275/09_14_000_9918_20220822_163901275_S.jpg)
D-Sub Modular Guide pin
Articolo n.: 09 14 000 9918
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Elemento di guida |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | Ordinare 2 pezzi per ogni connettore |
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 0,012 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140018587 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti