D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
Articolo n.: 09 69 200 9375
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
Articolo n.: 09 69 200 9375
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | Mixed |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 2 |
Numero di poli | 3 |
Numero di contatti di segnale | 0 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Codifica | Con codifica |
Fissaggio PCB | Con telaio |
Con aggancio per scheda | |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Precedente
Avanti