D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod
Articolo n.: 09 93 200 5476
![D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_93_200_5476_20220819_215933326/09_93_200_5476_20220819_215933326_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_93_200_5476_20220819_215933326/09_93_200_5476_20220819_215933326_S.jpg)
D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod
Articolo n.: 09 93 200 5476
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|
Sezione conduttori | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 22 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 7A |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Finitura superficiale (contatti) | Dorati HMC |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,31 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140229235 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti