D SUB MIXED die for short male power cri
Articolo n.: 09 99 000 0522
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D SUB MIXED die for short male power cri
Articolo n.: 09 99 000 0522
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo di utensile | Posizionatore |
Descrizione dell'utensile | per contatti maschio |
per codice 09 99 000 0509 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 84 g |
Paese di origine | USA |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140107168 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Precedente
Avanti